Maxtech
XSP200x32-Ø8
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Колело
Материал на тялото | Полиамид, електропроводим |
---|---|
Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано електропроводим |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Диаметър на колелото | 200 mm |
Ширина на Резба | 32 mm |
Диаметър на отворите Oc | 8.1 mm |
Дължина на центъра | 36.5 mm |
Твърдост на Резба (D) | 46 Бръснач D |
Основни атрибути
Име на продукта | Maxtech |
---|---|
Вид на продукта | Колело |
Специални функции | Електропроводим |
Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 160 KG |
Статичен Товароносимост | 320 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -25 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
Общо тегло | 0.79 KG |