Maxtech
UAP100x32-Ø8
Изтегляния
CAD услуга
There are currently no files available for this product
Основни атрибути
Име на продукта | Maxtech |
---|---|
Приложения | Индустриални ползватели, Колички за пазаруване, Оборудване за машини и сервизи, Професионални колички за почистване, Стерилизация |
Вид на продукта | Колело |
Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 150 KG |
Статичен Товароносимост | 300 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -25 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
Общо тегло | 0.23 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Колело
Материал на тялото | Полиамид |
---|---|
Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Диаметър на колелото | 100 mm |
Ширина на Резба | 32 mm |
Диаметър на отворите Oc | 8.3 mm |
Дължина на центъра | 36.5 mm |
Твърдост на Резба (D) | 40 бряг D |