Lumina
AA20POI050L51-10
Изпълнение
Привличане | Ямка за устойчивост на Износване |
---|---|
Производителност на ролката | Добре оперативно поведение |
Устойчив на корозия | Ямка Устойчив на корозия |
Шум от движение | Движещ се шум добре |
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Разяснение | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Въртящ се лагер | Щифт, завъртане |
---|---|
Изместване | 20 mm |
Интерференция при завъртане | 104 mm |
Материал | Полипропилен |
Радиус на завъртане | 52 mm |
Форма Вилица | Вилка Колело, затворен |
Ширина | 55 mm |
Колело
Диаметър | 50 mm |
---|---|
Диаметър на колелото | 50 mm |
Лагер | Плъзгащ лагер със Разделител тръба |
Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
Материал на тялото | Полипропилен |
Резба | Твърд Резба |
Твърдост на Резба (D) | 65 Бръснач D |
Цвят на Колело | Графитно черно (RAL9011) |
Ширина на Резба | 7 mm |
ширина на колелото | 7 mm |
Прилягане
Диаметър на отворите Болт | 10 mm |
---|---|
Тип на прилягане | Сляп отвор за фитинг B10 |
Основни атрибути
Вид на продукта | Въртящ се Колело |
---|---|
Име на продукта | Lumina |
Обща височина | 56 mm |
Обща ширина | 55 mm |
Общо тегло | 0.06 KG |
Стандартен | EN12528 – мебелни колела |
Статичен Товароносимост | 80 KG |
Товароносимост при 3 км/ч | 40 KG |