Kappa
9688TOO250P63
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
Материал на тялото | Полиамид, тежък |
---|---|
Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
Лагер | Плъзгащ лагер |
Резба | Твърд Резба |
Диаметър на колелото | 250 mm |
Ширина на Резба | 50 mm |
Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |
Прилягане
Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
---|---|
Дължина на плаката | 135 mm |
Ширина на плаката | 110 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |
Основни атрибути
Име на продукта | Kappa |
---|---|
Вид на продукта | Фиксиран Колело |
Стандартен | EN12533 – Тежкотоварни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 1000 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 1320 KG |
Товароносимост при 6 км/ч | 1200 KG |
Статичен Товароносимост | 2000 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -40 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
Обща височина | 305 mm |
Общо тегло | 4.4 KG |