Kappa
9688TOO100P63
Основни атрибути
Име на продукта | Kappa |
---|---|
Приложения | Автомобилна индустрия, Аеронавтика, Решения за тежък транспорт, Търговец на строителни материали |
Вид на продукта | Фиксиран Колело |
Стандартен | EN12533 – Тежкотоварни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 600 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 720 KG |
Товароносимост при 6 км/ч | 600 KG |
Статичен Товароносимост | 1200 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -40 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
Обща височина | 145 mm |
Обща ширина | 98 mm |
Общо тегло | 2.63 KG |
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
Диаметър на купол | 96 mm |
Колело
Материал на тялото | Полиамид, тежък |
---|---|
Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
Лагер | Плъзгащ лагер |
Резба | Твърд Резба |
Цвят на Колело | Natural white |
Диаметър на колелото | 100 mm |
Ширина на Резба | 50 mm |
ширина на колелото | 50 mm |
Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |
Прилягане
Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
---|---|
Дължина на плаката | 135 mm |
Ширина на плаката | 110 mm |
Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |