Kappa
9688IEP125P63
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
Диаметър на купол | 96 mm |
Колело
Материал на тялото | Алуминий |
---|---|
Материал на реазбата | Еластична гума, черна, вулканизирана |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Черен реактив (подобен RAL9005) |
Диаметър на колелото | 125 mm |
Ширина на Резба | 50 mm |
ширина на колелото | 50 mm |
Твърдост на Резба (A) | 68 Бръснач А |
Прилягане
Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
---|---|
Дължина на плаката | 135 mm |
Ширина на плаката | 110 mm |
Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |
Основни атрибути
Име на продукта | Kappa |
---|---|
Вид на продукта | Фиксиран Колело |
Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
Товароносимост при 3 км/ч | 300 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 300 KG |
Товароносимост при 6 км/ч | 240 KG |
Статичен Товароносимост | 600 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
Обща височина | 170 mm |
Обща ширина | 98 mm |
Общо тегло | 3.33 KG |