Kappa
9682ITP160P63 CL67
Основни атрибути
Име на продукта | Kappa |
---|---|
Приложения | Автомобилна индустрия, Аеронавтика, Решения за тежък транспорт, Търговец на строителни материали |
Вид на продукта | Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото |
Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
Товароносимост при 3 км/ч | 800 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 800 KG |
Товароносимост при 6 км/ч | 640 KG |
Статичен Товароносимост | 1600 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
Обща височина | 205 mm |
Обща ширина | 116 mm |
Общо тегло | 4.27 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Чугун или ковано желязо, тежко |
---|---|
Форма Вилица | Обхват Закалено |
Въртящ се лагер | Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост |
Цвят | Синьо покритие |
Изместване | 58 mm |
Радиус на завъртане | 140 mm |
Интерференция при завъртане | 280 mm |
Диаметър на купол | 111 mm |
Колело
Материал на тялото | Алуминий |
---|---|
Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Медено жълто (RAL1005) |
Диаметър на колелото | 160 mm |
Ширина на Резба | 50 mm |
ширина на колелото | 50 mm |
Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач А |
Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |
Прилягане
Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
---|---|
Дължина на плаката | 135 mm |
Ширина на плаката | 110 mm |
Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |