Kappa load
9651FTP250P64
Основни атрибути
Име на продукта | Kappa load |
---|---|
Приложения | Решения за тежък транспорт |
Вид на продукта | Завъртане на Колело с Заключване по пососка |
Стандартен | EN12533 – Тежкотоварни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 1800 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 2160 KG |
Товароносимост при 6 км/ч | 1800 KG |
Статичен Товароносимост | 3600 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
Обща височина | 305 mm |
Обща ширина | 140 mm |
Общо тегло | 15.87 KG |
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
Въртящ се лагер | Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга |
Цвят | Цинко-желязо (прозрачно), Цинко-желязо (прозрачно) |
Изместване | 65 mm |
Радиус на завъртане | 195 mm |
Интерференция при завъртане | 390 mm |
Диаметър на купол | 140 mm |
Колело
Материал на тялото | Отливане |
---|---|
Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Медено жълто (RAL1005) |
Диаметър на колелото | 250 mm |
Ширина на Резба | 80 mm |
ширина на колелото | 80 mm |
Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач А |
Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |
Прилягане
Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
---|---|
Дължина на плаката | 175 mm |
Ширина на плаката | 140 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 140 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 15 mm |