Kappa load
9651FTP250P63
Основни атрибути
Име на продукта | Kappa load |
---|---|
Приложения | Решения за тежък транспорт |
Вид на продукта | Завъртане на Колело с Заключване по пососка |
Стандартен | EN12533 – Тежкотоварни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 1200 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 1440 KG |
Товароносимост при 6 км/ч | 1200 KG |
Статичен Товароносимост | 2400 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
Обща височина | 305 mm |
Обща ширина | 110 mm |
Общо тегло | 10.33 KG |
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
Въртящ се лагер | Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга |
Цвят | Синьо покритие |
Изместване | 61 mm |
Радиус на завъртане | 187.5 mm |
Интерференция при завъртане | 375 mm |
Диаметър на купол | 111 mm |
Колело
Материал на тялото | Отливане |
---|---|
Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Медено жълто (RAL1005) |
Диаметър на колелото | 250 mm |
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
Дължина на плаката | 135 mm |
Ширина на плаката | 110 mm |
Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |