Integral
2046UAP150R36-32S30 4xM6
Изпълнение
Привличане | Устойчивостта на Износване е много добра |
---|---|
Производителност на ролката | Добре оперативно поведение |
Устойчив на корозия | Ямка Устойчив на корозия |
Шум от движение | Движещ се шум добре |
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Разяснение | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Въртящ се лагер | Прецизен сачмен лагер |
---|---|
Диаметър на купол | 62 mm |
Изместване | 40 mm |
Интерференция при завъртане | 230 mm |
Материал | Стоманен лист, среден |
Радиус на завъртане | 115 mm |
Форма Вилица | Затворен |
Ширина | 62 mm |
Колело
Диаметър | 150 mm |
---|---|
Диаметър на колелото | 150 mm |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано |
Материал на тялото | Полиамид |
Резба | Мек Резба |
Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач А |
Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |
Ширина на Резба | 32 mm |
ширина на колелото | 32 mm |
Прилягане
Диаметър на Болт | 32 mm |
---|---|
Дължина на Болт | 51 mm |
Количество отвори за монтаж на Болт | 4 |
Позиция на резбата на Болт | 7 mm |
Тип на прилягане | Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия |
Основни атрибути
Вид на продукта | Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване |
---|---|
Име на продукта | Integral |
Обща височина | 183 mm |
Обща ширина | 62 mm |
Общо тегло | 1.08 KG |
Сертифициране | Тествано и наблюдавано от Té·V Sâ1⁄4d |
Стандартен | EN12531 – Легло за болнични заведения |
Статичен Товароносимост | 450 KG |
Товароносимост при 3 км/ч | 150 KG |