Integral twin
2946UAP150R26-28S45 RAL9002 4xM8
Основни атрибути
Име на продукта | Integral twin |
---|---|
Приложения | Медицински институции, Медицински легла и Носилки |
Вид на продукта | Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване |
Стандартен | EN12531 – Легло за болнични заведения |
Товароносимост при 3 км/ч | 150 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 150 KG |
Статичен Товароносимост | 450 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -25 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
Обща височина | 175 mm |
Обща ширина | 75 mm |
Общо тегло | 1.42 KG |
Сертифициране | Тествано и наблюдавано от Té·V Sâ1⁄4d |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Стоманен лист, среден |
---|---|
Форма Вилица | Вилка на две Колело |
Въртящ се лагер | Прецизен сачмен лагер |
Цвят | Сиво бяло (RAL9002), Сиво бяло (RAL9002) |
Изместване | 45 mm |
Радиус на завъртане | 124 mm |
Интерференция при завъртане | 248 mm |
Диаметър на купол | 70 mm |
Колело
Материал на тялото | Полиамид |
---|---|
Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Сиво бяло (RAL9002) |
Диаметър на колелото | 150 mm |
Ширина на Резба | 15 mm |
ширина на колелото | 15 mm |
Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач А |
Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |
Прилягане
Тип на прилягане | Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили |
---|---|
Диаметър на Болт | 28 mm |
Дължина на Болт | 96 mm |
Позиция на резбата на Болт | 19 mm |
Количество отвори за монтаж на Болт | 4 |