Integral twin torsion
3946UAP150R36-32S30
Изтегляния
CAD услуга
There are currently no files available for this product
Изпълнение
Производителност на ролката | Добре оперативно поведение |
---|---|
Шум от движение | Движещ се шум добре |
Привличане | Устойчивостта на Износване е много добра |
Устойчив на корозия | Ямка Устойчив на корозия |
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Разяснение | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Стоманен лист, тежък |
---|---|
Форма Вилица | Вилка на две Колело |
Въртящ се лагер | Прецизен сачмен лагер |
Цвят | Сиво бяло (RAL9002) |
Изместване | 45 mm |
Радиус на завъртане | 124.5 mm |
Интерференция при завъртане | 249 mm |
Диаметър на купол | 70 mm |
Колело
Материал на тялото | Полиамид |
---|---|
Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Сиво бяло (RAL9002) |
Диаметър | 150 mm |
Диаметър на колелото | 150 mm |
Ширина на Резба | 15 mm |
ширина на колелото | 15 mm |
Твърдост на Резба (A) | 91 Бръснач А |
Твърдост на Резба (D) | 40 бряг D |
Прилягане
Тип на прилягане | Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия |
---|---|
Диаметър на Болт | 32 mm |
Дължина на Болт | 51 mm |
Позиция на резбата на Болт | 7 mm |
Количество отвори за монтаж на Болт | 2 |
Основни атрибути
Име на продукта | Integral twin torsion |
---|---|
Приложения | Медицински легла и Носилки |
Вид на продукта | Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване |
Стандартен | EN12531 – Легло за болнични заведения |
Товароносимост при 3 км/ч | 250 KG |
Статичен Товароносимост | 750 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -25 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
Обща височина | 193 mm |
Обща ширина | 74 mm |
Ширина | 74 mm |
Общо тегло | 2.22 KG |
Сертифициране | Тествано и наблюдавано от Té·V Sâ1⁄4d |