Integral assist
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 0°
Основни атрибути
Име на продукта | Integral assist |
---|---|
Приложения | Медицински легла и Носилки |
Вид на продукта | Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка |
Специални функции | Съвместимо с WeAssist |
Товароносимост при 4 км/ч | 150 KG |
Статичен Товароносимост | 450 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 40 °C |
Обща височина | 183 mm |
Обща ширина | 110.5 mm |
Общо тегло | 5.01 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Въртящ се лагер | Прецизен сачмен лагер |
---|---|
Цвят | Сиво бяло (RAL9002) |
Изместване | 40 mm |
Радиус на завъртане | 115 mm |
Интерференция при завъртане | 230 mm |
Диаметър на купол | 110.5 mm |
Колело
Материал на тялото | Стомана, желязо |
---|---|
Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
Лагер | Двигател център |
Цвят Резба | Сива шистичка (RAL7015) |
Диаметър на колелото | 150 mm |
Ширина на Резба | 50 mm |
Твърдост на Резба (A) | 85 Бръснач А |
Прилягане
Тип на прилягане | Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия |
---|---|
Диаметър на Болт | 32 mm |
Дължина на Болт | 50 mm |
Позиция на резбата на Болт | 7 mm |
Количество отвори за монтаж на Болт | 4 |