ICS
5327XSX125P51 INOX
Основни атрибути
Име на продукта | ICS |
---|---|
Приложения | Медицински колички |
Вид на продукта | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
Специални функции | Електропроводим |
Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 100 KG |
Статичен Товароносимост | 200 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 40 °C |
Обща височина | 166 mm |
Общо тегло | 0.79 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Полиамид |
---|---|
Форма Вилица | Тънък |
Въртящ се лагер | Щифт, завъртане |
Изместване | 38 mm |
Интерференция при завъртане | 259 mm |
Колело
Материал на тялото | Полиамид, електропроводим |
---|---|
Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано електропроводим |
Лагер | Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран |
Резба | Мек Резба |
Диаметър на колелото | 125 mm |
Ширина на Резба | 32 mm |
Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач А |
Твърдост на Резба (D) | 40 бряг D |
Прилягане
Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
---|---|
Дължина на плаката | 95 mm |
Ширина на плаката | 70 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 75 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 50 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |