ICS
5321UAP100R05-18x62
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Полиамид |
---|---|
Форма Вилица | Тънък |
Въртящ се лагер | Щифт, завъртане |
Изместване | 37 mm |
Интерференция при завъртане | 199 mm |
Колело
Материал на тялото | Полиамид |
---|---|
Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Диаметър на колелото | 100 mm |
Ширина на Резба | 32 mm |
Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |
Прилягане
Тип на прилягане | Твърдо Щифт кръгло |
---|---|
Диаметър на Болт | 18 mm |
Дължина на Болт | 62 mm |
Основни атрибути
Име на продукта | ICS |
---|---|
Вид на продукта | Завъртане на Колело с Заключване по пососка |
Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 100 KG |
Статичен Товароносимост | 200 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 40 °C |
Обща височина | 137 mm |
Общо тегло | 0.61 KG |