ICS
5320PJP125P50
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Полиамид |
---|---|
Форма Вилица | Тънък |
Въртящ се лагер | Щифт, завъртане |
Цвят | Сребърно сиво (RAL7001), Сребърно сиво (RAL7001) |
Изместване | 37 mm |
Радиус на завъртане | 99.5 mm |
Интерференция при завъртане | 199 mm |
Диаметър на купол | 52 mm |
Колело
Материал на тялото | Полипропилен |
---|---|
Материал на реазбата | Термопластичен каучук |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Сребърно сиво (RAL7001) |
Диаметър на колелото | 125 mm |
Ширина на Резба | 32 mm |
ширина на колелото | 32 mm |
Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач А |
Прилягане
Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
---|---|
Дължина на плаката | 77 mm |
Ширина на плаката | 67 mm |
Дължина на отвора на плаката (минимална) | 46.5 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 51.5 mm |
Ширина на отвора на плаката (минимална) | 56 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 61.5 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 8.5 mm |
Основни атрибути
Име на продукта | ICS |
---|---|
Вид на продукта | Въртящ се Колело |
Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 100 KG |
Статичен Товароносимост | 200 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 40 °C |
Обща височина | 166 mm |
Обща ширина | 52 mm |
Общо тегло | 0.64 KG |