Elastech
IEP125x50-Ø20
Основни атрибути
Име на продукта | Elastech |
---|---|
Приложения | Индустриални ползватели, Оборудване за машини и сервизи, Решения за тежък транспорт, Търговец на строителни материали |
Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
Товароносимост при 3 км/ч | 300 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 300 KG |
Товароносимост при 6 км/ч | 240 KG |
Статичен Товароносимост | 600 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
Общо тегло | 0.92 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Колело
Материал на тялото | Алуминий |
---|---|
Материал на реазбата | Еластична гума, черна, вулканизирана |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Черен реактив (подобен RAL9005) |
Диаметър на колелото | 125 mm |
Ширина на Резба | 50 mm |
Диаметър на отворите Oc | 20 mm |
Дължина на центъра | 60 mm |
ширина на колелото | 50 mm |
Твърдост на Резба (A) | 68 Бръснач А |