E-Drive optima

EDOAUFF125P60

ЪГЪЛ:
4031582497885
Все още не сте намерили правилния продукт, имате специални изисквания или се интересувате от индивидуални решения? Свържете се с нас.

Цена при поискване

Количество

Accessories

Accessories

E-Drive

EDMZ730 for tube Ø 27-31

Крепежни елементи, Accessory, E-Drive,
E-Drive

EDMZ730 for tube Ø 31-35

E-Drive

EDMZ740 for flat surfaces

Fitting material for handle surface fitting, for E-Drive with 24V
E-Drive

EDUZ110

Control unit 24V single Control, E-Drive with 24V drive, control unit 24 V without battery cables
E-Drive

EDMZ310 3m

E-Drive ultimate hand control unit, set 24V. Emergency stop category 0, set consisting of two ergonomically designed handles.