Duratech
UOR125x40-Ø12 HL 48,4
Изтегляния
CAD услуга
There are currently no files available for this product
Основни атрибути
Име на продукта | Duratech |
---|---|
Приложения | Индустриални ползватели, Професионални колички за почистване, Решения за тежък транспорт, Търговец на строителни материали |
Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
Товароносимост при 3 км/ч | 300 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 300 KG |
Статичен Товароносимост | 600 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -25 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
Общо тегло | 0.27 KG |
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
Лагер | Ролков лагер |
Резба | Твърд Резба |
Цвят на Колело | Natural white |
Диаметър на колелото | 125 mm |
Ширина на Резба | 40 mm |
Диаметър на отворите Oc | 12 mm |
Дължина на центъра | 48.4 mm |
ширина на колелото | 40 mm |
Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |