Duratech
UOR 125x40-Ø12 HL44,4 &
Изтегляния
CAD услуга
There are currently no files available for this product
Основни атрибути
Име на продукта | Duratech |
---|---|
Приложения | Индустриални ползватели, Професионални колички за почистване, Решения за тежък транспорт, Търговец на строителни материали |
Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
Товароносимост при 3 км/ч | 300 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 300 KG |
Статичен Товароносимост | 600 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -25 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
Общо тегло | 0.25 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Колело
Материал на тялото | Полиамид |
---|---|
Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
Лагер | Ролков лагер |
Резба | Твърд Резба |
Цвят на Колело | Natural white |
Диаметър на колелото | 125 mm |
Ширина на Резба | 40 mm |
Диаметър на отворите Oc | 12 mm |
Дължина на центъра | 44.4 mm |
ширина на колелото | 40 mm |
Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |