Duratech
UOP200x50-Ø20
Основни атрибути
Име на продукта | Duratech |
---|---|
Приложения | Индустриални ползватели, Професионални колички за почистване, Решения за тежък транспорт, Търговец на строителни материали |
Вид на продукта | Колело |
Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
Товароносимост при 3 км/ч | 800 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 800 KG |
Статичен Товароносимост | 1600 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -25 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
Общо тегло | 1.01 KG |
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
Диаметър на колелото | 200 mm |
Ширина на Резба | 50 mm |
Диаметър на отворите Oc | 20.1 mm |
Дължина на центъра | 60 mm |
Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |