Duratech
UOO050x20-Ø8
Изтегляния
CAD услуга
There are currently no files available for this product
Основни атрибути
Име на продукта | Duratech |
---|---|
Приложения | Индустриални ползватели, Професионални колички за почистване, Решения за тежък транспорт, Търговец на строителни материали |
Вид на продукта | Колело |
Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 55 KG |
Статичен Товароносимост | 110 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -40 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
Общо тегло | 0.02 KG |
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
Диаметър на колелото | 50 mm |
Ширина на Резба | 20 mm |
Диаметър на отворите Oc | 8.1 mm |
Дължина на центъра | 21.7 mm |
Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |