Duratech
TOP200x50-Ø20
Изтегляния
CAD услуга
There are currently no files available for this product
Основни атрибути
Име на продукта | Duratech |
---|---|
Приложения | Индустриални ползватели, Професионални колички за почистване, Решения за тежък транспорт, Търговец на строителни материали |
Вид на продукта | Колело |
Стандартен | EN12533 – Тежкотоварни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 800 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 1200 KG |
Товароносимост при 6 км/ч | 1000 KG |
Статичен Товароносимост | 1600 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -40 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
Общо тегло | 1.62 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Колело
Материал на тялото | Полиамид, тежък |
---|---|
Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Резба | Твърд Резба |
Диаметър на колелото | 200 mm |
Ширина на Резба | 50 mm |
Диаметър на отворите Oc | 20 mm |
Дължина на центъра | 60 mm |
Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |
Тип лагер | 6304 |