Delta twin
9940ETP065P41-100x100
Изтегляния
CAD услуга
There are currently no files available for this product
Основни атрибути
| Име на продукта | Delta twin |
|---|---|
| Приложения | Решения за тежък транспорт, Търговец на строителни материали |
| Вид на продукта | Въртящ се Колело |
| Товароносимост при 4 км/ч | 400 KG |
| Статичен Товароносимост | 800 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -30 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 111.5 mm |
| Обща ширина | 92 mm |
| Общо тегло | 1.93 KG |
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
| Форма Вилица | Вилка на две Колело |
| Въртящ се лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят | Прозрачно Покритие, Прозрачно Покритие |
| Изместване | 25 mm |
| Радиус на завъртане | 62 mm |
| Интерференция при завъртане | 124 mm |
| Диаметър на купол | 73 mm |
Колело
| Материал на тялото | Стомана, желязо |
|---|---|
| Материал на реазбата | Полиуретан, Пресовано |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Резба | Мек Резба |
| Цвят на Колело | Медено жълто (RAL1005) |
| Диаметър на колелото | 65 mm |
| Ширина на Резба | 30 mm |
| ширина на колелото | 30 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач А |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |
Прилягане
| Тип на прилягане | Квадратна плоча |
|---|---|
| Дължина на плаката | 100 mm |
| Ширина на плаката | 100 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 63 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 78 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 63 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 78 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 10.5 mm |