Compacta
2198UOI045P60-67x24
Основни атрибути
Име на продукта | Compacta |
---|---|
Приложения | Колички за пазаруване, Търговец на строителни материали, Търговия |
Вид на продукта | Фиксиран Колело |
Стандартен | EN12528 – мебелни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 40 KG |
Статичен Товароносимост | 80 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -25 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
Обща височина | 48.5 mm |
Обща ширина | 20 mm |
Общо тегло | 0.06 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Стоманен лист, среден |
---|---|
Форма Вилица | Ъглова |
Цвят | Синьо покритие |
Диаметър на купол | 20 mm |
Колело
Материал на тялото | Полиамид |
---|---|
Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
Лагер | Плъзгащ лагер със Разделител тръба |
Резба | Твърд Резба |
Цвят на Колело | Графитно черно (RAL9011) |
Диаметър на колелото | 45 mm |
Ширина на Резба | 18 mm |
ширина на колелото | 18 mm |
Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |
Прилягане
Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
---|---|
Дължина на плаката | 67 mm |
Ширина на плаката | 24 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 54 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 54 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 5.3 mm |