Compacta
1430POI025P60-35x30
Изтегляния
CAD услуга
There are currently no files available for this product
Основни атрибути
Име на продукта | Compacta |
---|---|
Приложения | Колички за пазаруване, Търговец на строителни материали, Търговия |
Вид на продукта | Въртящ се Колело |
Стандартен | EN12528 – мебелни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 10 KG |
Статичен Товароносимост | 20 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
Обща височина | 36 mm |
Обща ширина | 24 mm |
Общо тегло | 0.03 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Стоманен лист, лек |
---|---|
Форма Вилица | Обхват |
Въртящ се лагер | Едно направляваща топка |
Цвят | Синьо покритие |
Изместване | 9 mm |
Радиус на завъртане | 21.5 mm |
Интерференция при завъртане | 43 mm |
Диаметър на купол | 24.5 mm |
Колело
Материал на тялото | Полипропилен |
---|---|
Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
Лагер | Плъзгащ лагер със Разделител тръба |
Резба | Твърд Резба |
Цвят на Колело | Графитно черно (RAL9011) |
Диаметър на колелото | 25 mm |
Ширина на Резба | 12 mm |
ширина на колелото | 12 mm |
Твърдост на Резба (D) | 65 Бръснач D |
Прилягане
Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
---|---|
Дължина на плаката | 35 mm |
Ширина на плаката | 30 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 23 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 28 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 4.2 mm |