Basetech
POO100x36-Ø12 RAL9011
Основни атрибути
Име на продукта | Basetech |
---|---|
Приложения | Търговец на строителни материали |
Вид на продукта | Колело |
Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
Товароносимост при 3 км/ч | 160 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 160 KG |
Статичен Товароносимост | 320 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
Общо тегло | 0.11 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Колело
Материал на тялото | Полипропилен |
---|---|
Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
Лагер | Плъзгащ лагер |
Резба | Твърд Резба |
Диаметър на колелото | 100 mm |
Ширина на Резба | 36 mm |
Диаметър на отворите Oc | 12.1 mm |
Дължина на центъра | 44.4 mm |
Твърдост на Резба (D) | 65 Бръснач D |