Basetech
POI050x20-Ø6
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Колело
Материал на тялото | Полипропилен |
---|---|
Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
Лагер | Плъзгащ лагер със Разделител тръба |
Резба | Твърд Резба |
Диаметър на колелото | 50 mm |
Ширина на Резба | 20 mm |
Диаметър на отворите Oc | 6.1 mm |
Дължина на центъра | 21.7 mm |
Твърдост на Резба (D) | 65 Бръснач D |
Основни атрибути
Име на продукта | Basetech |
---|---|
Вид на продукта | Колело |
Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 35 KG |
Статичен Товароносимост | 70 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
Общо тегло | 0.02 KG |