Alpha
3478UAR160P63 natural/3004 &
Основни атрибути
Име на продукта | Alpha |
---|---|
Приложения | Автомобилна индустрия, Аеронавтика, Градска мобилност, Индустриални ползватели, Кетъринг, Колички за пазаруване, Логистика на дребно, Медицински институции, Оборудване за машини и сервизи, Решения за складиране, Търговия |
Вид на продукта | Фиксиран Колело |
Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
Товароносимост при 3 км/ч | 350 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 350 KG |
Статичен Товароносимост | 700 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -25 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
Обща височина | 200 mm |
Обща ширина | 115 mm |
Общо тегло | 1.48 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Стоманен лист, тежък |
---|---|
Форма Вилица | Обхват |
Цвят | Синьо покритие |
Колело
Материал на тялото | Полиамид |
---|---|
Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано |
Лагер | Ролков лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Natural white |
Диаметър на колелото | 160 mm |
Ширина на Резба | 40 mm |
ширина на колелото | 40 mm |
Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач А |
Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |
Прилягане
Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
---|---|
Дължина на плаката | 137 mm |
Ширина на плаката | 115 mm |
Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |