Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 3 км/ч
205 KG
Товароносимост при 4 км/ч
205 KG
Статичен Товароносимост
410 KG
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Обща височина
240 mm
Общо тегло
2.8 KG
Crossselling
Crossselling
Alpha
3470PXU200P63
Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, Защита на въртящ лагер от прах, закрепване на планка. Корпус на колелото от полипропилен, работна повърхнина от черна плътна гума, плъзгащ лагер от изкуствен материал Тази ролка отговаря на регулациите за мобилни контейнери за отпадъци, съгласно DIN EN 840-5 и RAL-GZ 951/1 (SKZ-Удостоверение № 116/03).
Въртящо колело с фиксиращо устройство на посоката, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, Защита на въртящ лагер от прах, закрепване на планка. Корпус на колелото от полипропилен, работна повърхнина от черна плътна гума, плъзгащ лагер от изкуствен материал Тази ролка отговаря на регулациите за мобилни контейнери за отпадъци, съгласно DIN EN 840-5 и RAL-GZ 951/1 (SKZ-Удостоверение № 116/03).
Указание:
Това колело може да бъде оборудвано с насочващо заключване.Въпреки това, ключалката не е стандарт и трябва да се поръча допълнително оборудване.