Alpha
3470PVR200P63
Основни атрибути
CO2 emission (scope 3) | 7.02 kg CO2e |
---|---|
Име на продукта | Alpha |
Приложения | Автомобилна индустрия, Аеронавтика, Градска мобилност, Индустриални ползватели, Кетъринг, Колички за пазаруване, Логистика на дребно, Медицински институции, Оборудване за машини и сервизи, Решения за складиране, Търговия |
Вид на продукта | Въртящ се Колело |
Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
Товароносимост при 3 км/ч | 205 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 205 KG |
Статичен Товароносимост | 410 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
Обща височина | 240 mm |
Обща ширина | 96 mm |
Общо тегло | 2.81 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Стоманен лист, тежък |
---|---|
Форма Вилица | Обхват |
Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
Цвят | Синьо покритие |
Изместване | 55 mm |
Радиус на завъртане | 155 mm |
Интерференция при завъртане | 310 mm |
Диаметър на купол | 96 mm |
Колело
Материал на тялото | Полипропилен |
---|---|
Материал на реазбата | Плътна гума черен |
Лагер | Ролков лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Графитно черно (RAL9011) |
Диаметър на колелото | 200 mm |
Ширина на Резба | 50 mm |
ширина на колелото | 50 mm |
Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А |
Прилягане
Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
---|---|
Дължина на плаката | 137 mm |
Ширина на плаката | 105 mm |
Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |