Alpha
3470PVO080P30-13
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Стоманен лист, тежък |
---|---|
Форма Вилица | Обхват |
Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
Изместване | 40 mm |
Радиус на завъртане | 80 mm |
Интерференция при завъртане | 160 mm |
Колело
Материал на тялото | Полипропилен |
---|---|
Материал на реазбата | Плътна гума черен |
Лагер | Плъзгащ лагер |
Резба | Мек Резба |
Диаметър на колелото | 80 mm |
Ширина на Резба | 35 mm |
Твърдост на Резба (A) | 85 Бръснач А |
Прилягане
Тип на прилягане | Отвор за болт |
---|---|
Диаметър на отворите Болт | 13 mm |
Основни атрибути
Име на продукта | Alpha |
---|---|
Вид на продукта | Въртящ се Колело |
Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
Товароносимост при 3 км/ч | 70 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 70 KG |
Статичен Товароносимост | 140 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
Обща височина | 108 mm |
Общо тегло | 0.74 KG |