Alpha
3430POO065P60-95x70
Основни атрибути
Име на продукта | Alpha |
---|---|
Приложения | Автомобилна индустрия, Аеронавтика, Градска мобилност, Индустриални ползватели, Кетъринг, Колички за пазаруване, Логистика на дребно, Медицински институции, Оборудване за машини и сервизи, Решения за складиране, Търговия |
Вид на продукта | Въртящ се Колело |
Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
Товароносимост при 3 км/ч | 120 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 120 KG |
Статичен Товароносимост | 240 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
Обща височина | 83 mm |
Обща ширина | 65 mm |
Общо тегло | 0.4 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Стоманен лист, тежък |
---|---|
Форма Вилица | Обхват |
Въртящ се лагер | Едно направляваща топка |
Цвят | Синьо покритие |
Изместване | 22 mm |
Радиус на завъртане | 54.5 mm |
Интерференция при завъртане | 109 mm |
Диаметър на купол | 65 mm |
Колело
Материал на тялото | Полипропилен |
---|---|
Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
Лагер | Плъзгащ лагер |
Резба | Твърд Резба |
Цвят на Колело | Графитно черно (RAL9011) |
Диаметър на колелото | 65 mm |
Ширина на Резба | 30 mm |
ширина на колелото | 30 mm |
Твърдост на Резба (D) | 65 Бръснач D |
Прилягане
Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
---|---|
Дължина на плаката | 95 mm |
Ширина на плаката | 70 mm |
Дължина на отвора на плаката (минимална) | 45 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 52 mm |
Ширина на отвора на плаката (минимална) | 66.5 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 77 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 8 mm |