Alpha stainless
8478UOO080P62
Основни атрибути
Име на продукта | Alpha stainless |
---|---|
Приложения | Индустриални ползватели, Кетъринг, Оборудване за машини и сервизи, Професионални колички за почистване |
Вид на продукта | Фиксиран Колело |
Специални функции | Неръждаемост |
Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
Товароносимост при 3 км/ч | 200 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 200 KG |
Статичен Товароносимост | 400 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -40 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
Обща височина | 108 mm |
Обща ширина | 85 mm |
Общо тегло | 0.38 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Неръждаемост стомана, тежка |
---|---|
Форма Вилица | Обхват |
Цвят | Неръждаемост стомана, Неръждаемост стомана |
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
Диаметър на колелото | 80 mm |
Ширина на Резба | 34 mm |
ширина на колелото | 34 mm |
Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |
Прилягане
Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
---|---|
Дължина на плаката | 100 mm |
Ширина на плаката | 85 mm |
Дължина на отвора на плаката (минимална) | 77 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 60 mm |
Ширина на отвора на плаката (минимална) | 77 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 9 mm |