Alpha stainless
8477UOO160P63
Основни атрибути
Име на продукта | Alpha stainless |
---|---|
Приложения | Индустриални ползватели, Кетъринг, Оборудване за машини и сервизи, Професионални колички за почистване |
Вид на продукта | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
Специални функции | Неръждаемост |
Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
Товароносимост при 3 км/ч | 500 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 500 KG |
Статичен Товароносимост | 1000 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -40 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
Обща височина | 200 mm |
Обща ширина | 96 mm |
Общо тегло | 2.14 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Неръждаемост стомана, тежка |
---|---|
Форма Вилица | Обхват |
Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
Цвят | Неръждаемост стомана, Неръждаемост стомана |
Изместване | 60 mm |
Радиус на завъртане | 167 mm |
Интерференция при завъртане | 334 mm |
Диаметър на купол | 96 mm |
Колело
Материал на тялото | Полиамид |
---|---|
Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
Лагер | Плъзгащ лагер |
Резба | Твърд Резба |
Цвят на Колело | Natural white |
Диаметър на колелото | 160 mm |
Ширина на Резба | 40 mm |
ширина на колелото | 40 mm |
Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |
Прилягане
Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
---|---|
Дължина на плаката | 137 mm |
Ширина на плаката | 105 mm |
Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |