Alpha stainless
8470UFX125P30-13
Основни атрибути
Име на продукта | Alpha stainless |
---|---|
Приложения | Индустриални ползватели, Кетъринг, Оборудване за машини и сервизи, Професионални колички за почистване |
Вид на продукта | Въртящ се Колело |
Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
Товароносимост при 3 км/ч | 200 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 200 KG |
Статичен Товароносимост | 400 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
Обща височина | 155 mm |
Обща ширина | 75 mm |
Общо тегло | 0.98 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Неръждаемост стомана, тежка |
---|---|
Форма Вилица | Обхват |
Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
Цвят | Неръждаемост стомана, Неръждаемост стомана |
Изместване | 40 mm |
Радиус на завъртане | 102.5 mm |
Интерференция при завъртане | 205 mm |
Диаметър на купол | 75 mm |
Колело
Материал на тялото | Полиамид |
---|---|
Материал на реазбата | Еластична гума, без маркировка, вулканизирана |
Лагер | Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Сребърно сиво (RAL7001) |
Диаметър на колелото | 125 mm |
Ширина на Резба | 40 mm |
ширина на колелото | 40 mm |
Твърдост на Резба (A) | 63 Бръснач А |
Прилягане
Тип на прилягане | Отвор за болт |
---|---|
Диаметър на отворите Болт | 13 mm |