Alpha central
3476UFP200P67 OH240 brake-asm
Основни атрибути
Име на продукта | Alpha central |
---|---|
Приложения | Автомобилна индустрия, Логистика на дребно, Оборудване за машини и сервизи |
Вид на продукта | Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване |
Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
Товароносимост при 3 км/ч | 300 KG |
Товароносимост при 4 км/ч | 300 KG |
Товароносимост при 6 км/ч | 250 KG |
Статичен Товароносимост | 600 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
Обща височина | 240 mm |
Обща ширина | 99 mm |
Общо тегло | 3.13 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Стоманен лист, тежък |
---|---|
Форма Вилица | Обхват |
Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
Цвят | Синьо покритие |
Изместване | 55 mm |
Радиус на завъртане | 143.5 mm |
Интерференция при завъртане | 287 mm |
Диаметър на купол | 96 mm |
Колело
Материал на тялото | Полиамид |
---|---|
Материал на реазбата | Еластична гума, без маркировка, вулканизирана |
Лагер | Прецизен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Сребърно сиво (RAL7001) |
Диаметър на колелото | 200 mm |
Ширина на Резба | 46 mm |
ширина на колелото | 46 mm |
Твърдост на Резба (A) | 63 Бръснач А |
Прилягане
Тип на прилягане | Пластина с централно заключване |
---|---|
Дължина на плаката | 176 mm |
Ширина на плаката | 112 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 77.5 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 13 mm |