Agila
2478DIK125P50
Основни атрибути
Име на продукта | Agila |
---|---|
Приложения | Индустриални ползватели, Кетъринг, Медицински институции, Професионални колички за почистване, Професионални мебели, мебели за здравеопазване |
Вид на продукта | Фиксиран Колело |
Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 100 KG |
Статичен Товароносимост | 200 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
Обща височина | 160 mm |
Обща ширина | 60 mm |
Общо тегло | 1 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Стоманен лист, среден |
---|---|
Форма Вилица | Обхват |
Цвят | Синьо покритие |
Диаметър на купол | 60 mm |
Колело
Материал на тялото | Стомана от лист |
---|---|
Материал на реазбата | Плътна гума без маркировка |
Лагер | Конусен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Синьо покритие |
Диаметър на колелото | 125 mm |
Ширина на Резба | 32 mm |
ширина на колелото | 32 mm |
Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А |
Прилягане
Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
---|---|
Дължина на плаката | 77 mm |
Ширина на плаката | 67 mm |
Дължина на отвора на плаката (минимална) | 46.5 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 51.5 mm |
Ширина на отвора на плаката (минимална) | 56 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 61.5 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 8.5 mm |