Agila
2478DIK050P41
Основни атрибути
Име на продукта | Agila |
---|---|
Приложения | Индустриални ползватели, Кетъринг, Медицински институции, Професионални колички за почистване, Професионални мебели, мебели за здравеопазване |
Вид на продукта | Фиксиран Колело |
Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 40 KG |
Статичен Товароносимост | 80 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
Обща височина | 69 mm |
Обща ширина | 35 mm |
Общо тегло | 0.16 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Стоманен лист, среден |
---|---|
Форма Вилица | Обхват |
Цвят | Синьо покритие |
Диаметър на купол | 27 mm |
Колело
Материал на тялото | Стомана от лист |
---|---|
Материал на реазбата | Плътна гума без маркировка |
Лагер | Конусен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Синьо покритие |
Диаметър на колелото | 50 mm |
Ширина на Резба | 19 mm |
ширина на колелото | 19 mm |
Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А |
Прилягане
Тип на прилягане | Квадратна плоча |
---|---|
Дължина на плаката | 55 mm |
Ширина на плаката | 55 mm |
Дължина на отвора на плаката (минимална) | 38.5 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 44 mm |
Ширина на отвора на плаката (минимална) | 38.5 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 44 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 6.3 mm |