Agila
2475DIK050P30-11
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Стоманен лист, среден |
---|---|
Форма Вилица | Обхват |
Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
Цвят | Синьо покритие |
Изместване | 24 mm |
Радиус на завъртане | 82 mm |
Интерференция при завъртане | 164 mm |
Диаметър на купол | 41 mm |
Колело
Материал на тялото | Стомана от лист |
---|---|
Материал на реазбата | Плътна гума без маркировка |
Лагер | Конусен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Синьо покритие |
Диаметър на колелото | 50 mm |
Ширина на Резба | 19 mm |
ширина на колелото | 19 mm |
Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А |
Прилягане
Тип на прилягане | Отвор за болт |
---|---|
Диаметър на отворите Болт | 11 mm |
Основни атрибути
Име на продукта | Agila |
---|---|
Вид на продукта | Завъртане на Колело със Спирачка |
Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 40 KG |
Статичен Товароносимост | 80 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
Обща височина | 69 mm |
Обща ширина | 43 mm |
Общо тегло | 0.23 KG |