Agila
2475DIK050B10-11x31
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Стоманен лист, среден |
---|---|
Форма Вилица | Обхват |
Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
Изместване | 24 mm |
Колело
Материал на тялото | Стомана от лист |
---|---|
Материал на реазбата | Плътна гума без маркировка |
Лагер | Конусен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Диаметър | 50 mm |
Диаметър на колелото | 50 mm |
Ширина на Резба | 19 mm |
Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А |
Прилягане
Тип на прилягане | Щифт с пръстен за захващане, с яка |
---|---|
Диаметър Щифт | 11 mm |
Основни атрибути
Име на продукта | Agila |
---|---|
Приложения | Кетъринг |
Вид на продукта | Завъртане на Колело със Спирачка |
Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 40 KG |
Статичен Товароносимост | 80 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
Обща височина | 72 mm |
Общо тегло | 0.26 KG |