Agila
2470UOO050P30-11
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Стоманен лист, среден |
---|---|
Форма Вилица | Обхват |
Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
Цвят | Синьо покритие |
Изместване | 24 mm |
Радиус на завъртане | 49 mm |
Интерференция при завъртане | 98 mm |
Диаметър на купол | 41 mm |
Колело
Материал на тялото | Полиамид |
---|---|
Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
Лагер | Плъзгащ лагер |
Резба | Твърд Резба |
Цвят на Колело | Сива шистичка (RAL7015) |
Диаметър на колелото | 50 mm |
Ширина на Резба | 20 mm |
ширина на колелото | 20 mm |
Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |
Прилягане
Тип на прилягане | Отвор за болт |
---|---|
Диаметър на отворите Болт | 11 mm |
Основни атрибути
Име на продукта | Agila |
---|---|
Вид на продукта | Въртящ се Колело |
Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 50 KG |
Статичен Товароносимост | 100 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -25 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
Обща височина | 69 mm |
Обща ширина | 43 mm |
Общо тегло | 0.14 KG |