Agila
2470DIK075R07-Ø27-30
Основни атрибути
Име на продукта | Agila |
---|---|
Приложения | Индустриални ползватели, Кетъринг, Медицински институции, Професионални колички за почистване, Професионални мебели, мебели за здравеопазване |
Вид на продукта | Въртящ се Колело |
Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 55 KG |
Статичен Товароносимост | 110 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -10 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 40 °C |
Обща височина | 103 mm |
Общо тегло | 0.5 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Стоманен лист, среден |
---|---|
Форма Вилица | Обхват |
Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
Изместване | 24 mm |
Радиус на завъртане | 61.5 mm |
Интерференция при завъртане | 123 mm |
Колело
Материал на тялото | Стомана от лист |
---|---|
Материал на реазбата | Плътна гума без маркировка |
Лагер | Конусен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Диаметър на колелото | 75 mm |
Ширина на Резба | 25 mm |
Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А |
Прилягане
Тип на прилягане | Синтетичен разширител, кръгъл |
---|---|
Удължаващи фитинги (минимум) | 27 mm |
Удължаващи фитинги (максимален) | 30 mm |