Agila twin
2975UAK050P40
Основни атрибути
Име на продукта | Agila twin |
---|---|
Приложения | Индустриални ползватели, Професионални колички за почистване, Професионални мебели |
Вид на продукта | Завъртане на Колело със Спирачка |
Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 70 KG |
Статичен Товароносимост | 140 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -25 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
Обща височина | 69 mm |
Обща ширина | 57 mm |
Общо тегло | 0.36 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Стоманен лист, среден |
---|---|
Форма Вилица | Вилка на две Колело |
Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
Цвят | Синьо покритие |
Изместване | 25 mm |
Радиус на завъртане | 77 mm |
Интерференция при завъртане | 155 mm |
Диаметър на купол | 53 mm |
Колело
Материал на тялото | Полиамид |
---|---|
Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано |
Лагер | Конусен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Сива шистичка (RAL7015) |
Диаметър на колелото | 50 mm |
Ширина на Резба | 20 mm |
ширина на колелото | 20 mm |
Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач А |
Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D |
Прилягане
Тип на прилягане | Квадратна плоча |
---|---|
Дължина на плаката | 60 mm |
Ширина на плаката | 60 mm |
Дължина на отвора на плаката (минимална) | 38 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 48 mm |
Ширина на отвора на плаката (минимална) | 38 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 48 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 6.3 mm |