Agila twin
2975DIK050P40
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Стоманен лист, среден |
---|---|
Форма Вилица | Вилка на две Колело |
Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
Цвят | Синьо покритие |
Изместване | 25 mm |
Радиус на завъртане | 77 mm |
Интерференция при завъртане | 155 mm |
Диаметър на купол | 53 mm |
Колело
Материал на тялото | Стомана от лист |
---|---|
Материал на реазбата | Плътна гума без маркировка |
Лагер | Конусен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Синьо покритие |
Диаметър на колелото | 50 mm |
Ширина на Резба | 19 mm |
ширина на колелото | 19 mm |
Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А |
Прилягане
Тип на прилягане | Квадратна плоча |
---|---|
Дължина на плаката | 60 mm |
Ширина на плаката | 60 mm |
Дължина на отвора на плаката (минимална) | 38 mm |
Дължина на отвора на плаката (максимална) | 48 mm |
Ширина на отвора на плаката (минимална) | 38 mm |
Ширина на отвора на плаката (максимална) | 48 mm |
Диаметър на отвора на плаката | 6.3 mm |
Основни атрибути
Име на продукта | Agila twin |
---|---|
Вид на продукта | Завъртане на Колело със Спирачка |
Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 60 KG |
Статичен Товароносимост | 120 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 85 °C |
Обща височина | 69 mm |
Обща ширина | 57 mm |
Общо тегло | 0.4 KG |