Agila light
1470PAO075P30-11
Изтегляния
CAD услуга
There are currently no files available for this product
Изпълнение
Привличане | Устойчивостта на Износване е много добра |
---|---|
Производителност на ролката | Добре оперативно поведение |
Устойчив на корозия | Ямка Устойчив на корозия |
Шум от движение | Движещ се шум добре |
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Разяснение | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
---|---|
Диаметър на купол | 41 mm |
Изместване | 25 mm |
Интерференция при завъртане | 125 mm |
Материал | Стоманен лист, лек |
Радиус на завъртане | 62.5 mm |
Форма Вилица | Обхват |
Цвят | Синьо покритие |
Ширина | 44 mm |
Колело
Диаметър | 75 mm |
---|---|
Диаметър на колелото | 75 mm |
Лагер | Плъзгащ лагер |
Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано |
Материал на тялото | Полипропилен |
Резба | Мек Резба |
Твърдост на Резба (A) | 91 Бръснач А |
Твърдост на Резба (D) | 40 бряг D |
Ширина на Резба | 25 mm |
ширина на колелото | 25 mm |
Прилягане
Диаметър на отворите Болт | 11 mm |
---|---|
Тип на прилягане | Отвор за болт |
Основни атрибути
Вид на продукта | Въртящ се Колело |
---|---|
Име на продукта | Agila light |
Обща височина | 100 mm |
Обща ширина | 44 mm |
Общо тегло | 0.21 KG |
Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
Статичен Товароносимост | 120 KG |
Товароносимост при 3 км/ч | 60 KG |