Agila light
1470PAO050P30-11
Изтегляния
CAD услуга
There are currently no files available for this product
Изпълнение
Производителност на ролката | Добре оперативно поведение |
---|---|
Шум от движение | Движещ се шум добре |
Привличане | Устойчивостта на Износване е много добра |
Устойчив на корозия | Ямка Устойчив на корозия |
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Разяснение | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Стоманен лист, лек |
---|---|
Форма Вилица | Обхват |
Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
Цвят | Синьо покритие |
Изместване | 25 mm |
Радиус на завъртане | 50 mm |
Интерференция при завъртане | 100 mm |
Диаметър на купол | 41 mm |
Колело
Материал на тялото | Полипропилен |
---|---|
Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано |
Лагер | Плъзгащ лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Сребърно сиво (RAL7001) |
Диаметър | 50 mm |
Диаметър на колелото | 50 mm |
Ширина на Резба | 19 mm |
ширина на колелото | 19 mm |
Твърдост на Резба (A) | 91 Бръснач А |
Твърдост на Резба (D) | 40 бряг D |
Прилягане
Тип на прилягане | Отвор за болт |
---|---|
Диаметър на отворите Болт | 11 mm |
Основни атрибути
Име на продукта | Agila light |
---|---|
Приложения | Професионални мебели |
Вид на продукта | Въртящ се Колело |
Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 40 KG |
Статичен Товароносимост | 80 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
Обща височина | 70 mm |
Обща ширина | 44 mm |
Ширина | 44 mm |
Общо тегло | 0.16 KG |