Agila care
2474DIK125R26-28S45 D
Основни атрибути
Име на продукта | Agila care |
---|---|
Приложения | Медицински легла и Носилки |
Вид на продукта | Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка |
Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
Товароносимост при 3 км/ч | 100 KG |
Статичен Товароносимост | 200 KG |
Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
Обща височина | 163 mm |
Обща ширина | 60 mm |
Общо тегло | 1.28 KG |
Изпълнение
Производителност на ролката | |
---|---|
Шум от движение | |
Привличане | |
Устойчив на корозия |
Вилка
Материал | Стоманен лист, среден |
---|---|
Форма Вилица | Обхват |
Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
Цвят | Синьо покритие |
Изместване | 41 mm |
Радиус на завъртане | 103.5 mm |
Интерференция при завъртане | 207 mm |
Диаметър на купол | 60 mm |
Колело
Материал на тялото | Стомана от лист |
---|---|
Материал на реазбата | Плътна гума без маркировка |
Лагер | Конусен сачмен лагер |
Резба | Мек Резба |
Цвят на Колело | Метален |
Диаметър на колелото | 125 mm |
Ширина на Резба | 32 mm |
ширина на колелото | 32 mm |
Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А |
Прилягане
Тип на прилягане | Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили |
---|---|
Диаметър на Болт | 28 mm |
Дължина на Болт | 96 mm |
Позиция на резбата на Болт | 19 mm |
Количество отвори за монтаж на Болт | 2 |