Accessory
S73-10x78 / 10
Изпълнение
Устойчив на корозия | Ямка Устойчив на корозия |
---|
Устойчив на корозия |
---|
Прилягане
Тип на прилягане | ос с резба с кръгла шия, горен, навит |
---|---|
Щифт | 78 mm |
Основни атрибути
Вид на продукта | Аксесоар |
---|---|
Име на продукта | Accessory |
Обща височина | 9 mm |
Общо тегло | 0.05 KG |
Статичен Товароносимост | 160 KG |
Товароносимост при 3 км/ч | 80 KG |