Accessory
S70-8x15 / 8
Изпълнение
Устойчив на корозия | Ямка Устойчив на корозия |
---|
Устойчив на корозия |
---|
Прилягане
Тип на прилягане | ос с резба с шестоъгълен отвор горен |
---|---|
Щифт | 15 mm |
Основни атрибути
Вид на продукта | Аксесоар |
---|---|
Име на продукта | Accessory |
Обща височина | 6 mm |
Общо тегло | 0.02 KG |
Статичен Товароносимост | 80 KG |
Товароносимост при 3 км/ч | 40 KG |